MTCV, Verze: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Verze A, multifunkční termostatický cirkulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.634 Kilogram
Čistá hmotnost 0.632 Kilogram
Objem 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, Verze A, multifunkční termostatický cirkulační ventil
Dezinfekční funkce Ne
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Materiál těla ventilu Rg5
Produktová skupina Hot water balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 35 °C
SCIP dossier no. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product name MTCV Version A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [°C] 50 °C
Typ MTCV
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
Velikost ventilu DN 20
Verze A

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality