ASV-BD, DN 25, Vnitřní závit

003Z4043

ASV-BD DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.042 Kilogram
Čistá hmotnost 1.042 Kilogram
Objem 2.261 Liter
EAN 5702420114668

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.] 10 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Volitelné příslušenství
Hodnoty Kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Montážní poloha Přívodní potrubí
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name "ASV-BD"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-BD
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
Velikost ventilu DN 25

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality