LENO MSV-O, DN 25, Vnitřní závit

003Z4023

MSV-O DN 25, vnitřní závit, pevná Venturiho clona, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.112 Kilogram
Čistá hmotnost 1.112 Kilogram
Objem 2.347 Liter
EAN 5702420096681

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-O DN 25, vnitřní závit, pevná Venturiho clona, ventil s manuálním přednastavením
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 2.5 bar
SCIP dossier no. 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product name MSV-O DN15-DN50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-O
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
Velikost ventilu DN 25
Zapojení Rp 1

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality