LENO MSV-S, DN 25, Vnitřní závit

003Z4013

MSV-S DN 25, vnitřní závit, partnerský ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.708 Kilogram
Čistá hmotnost 0.696 Kilogram
Objem 0.669 Liter
EAN 5702420092010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 25, vnitřní závit, partnerský ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Nastavovací stupnice Ne
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product name MSV-S DN15-DN50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-S
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
Velikost ventilu DN 25
Zapojení Rp 1

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality