LENO MSV-BD, DN 40, Vnitřní závit

003Z4005

MSV-BD DN 40, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.904 Kilogram
Čistá hmotnost 1.75 Kilogram
Objem 2.206 Liter
EAN 5702420084862

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 40, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 26 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 2.5 bar
SCIP dossier no. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product name MSV-BD DN15-DN50 (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-BD
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
Velikost ventilu DN 40
Zapojení Rp 1½

Accessories

Spare Parts

Replacement

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality