LENO MSV-BD, DN 25, Vnitřní závit

003Z4003

MSV-BD DN 25, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.072 Kilogram
Čistá hmotnost 0.985 Kilogram
Objem 1.37 Liter
EAN 5702420084824

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 25, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 2.5 bar
SCIP dossier no. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product name MSV-BD DN15-DN50 (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-BD
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 25
Zapojení G 1"

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality