RA-HC, DN 20, Bez měřicích koncovek, Vnitřní závit

003Z3920

RA-HC DN 20, vnitřní závit, bez měřicích koncovek, regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.388 Kilogram
Čistá hmotnost 0.358 Kilogram
Objem 0.593 Liter
EAN 5702420117379

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC DN 20, vnitřní závit, bez měřicích koncovek, regulační ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 4.3 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Produktová skupina Other valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-HC
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality