RA-HC, DN 25, S měřicími koncovkami, Vnitřní závit

003Z3911

RA-HC DN 25, vnitřní závit, s měřicími koncovkami, regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.606 Kilogram
Čistá hmotnost 0.557 Kilogram
Objem 0.562 Liter
EAN 5702420117416

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC DN 25, vnitřní závit, s měřicími koncovkami, regulační ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Produktová skupina Other valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-HC
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 25

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality