RA-HC, DN 20, S měřicími koncovkami, Vnitřní závit

003Z3910

RA-HC DN 20, vnitřní závit, s měřicími koncovkami, regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.472 Kilogram
Čistá hmotnost 0.452 Kilogram
Objem 0.546 Liter
EAN 5702420117409

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RA-HC DN 20, vnitřní závit, s měřicími koncovkami, regulační ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 4.3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Produktová skupina Other valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-HC
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality