CCR+

003Z3852

Jednotka slave CCR+, pro rozšíření systému CCR2+/CCR3+ , +16 vstupů/výstupů

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.304 Kilogram
Čistá hmotnost 0.2 Kilogram
Objem 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Description Jednotka slave CCR+, pro rozšíření systému CCR2+/CCR3+ , +16 vstupů/výstupů
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalace DIN lišta 35 mm
Label product Yes
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Počet regulovaných stoupaček (základní) 16
Produktová skupina Hot water balancing
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie (pohotovostní režim) [VA] 3 W
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ CCR+
Třída ochrany IP IP20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality