Pohony ChangeOver6, Napájecí napětí [V] AC: 230, 1.500 m

003Z3154

ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.667 Kilogram
Čistá hmotnost 0.65 Kilogram
Objem 2 Liter
EAN 5702424608460

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
Délka kabelu [m] 1.5 m
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 10 N-m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ChangeOver6 actuators
Typ řídicího signálu 2bodový
Třída ochrany IP IP53
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality