Pohony ChangeOver6, Napájecí napětí [V] AC: 24, 1.5 m

003Z3152

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m

Produktdetaljer

Brutto hmotnost 0.705 Kilogram
Čistá hmotnost 0.65 Kilogram
Objem 1.92 Liter
EAN 5702424608446

 

Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Délka kabelu [m] 1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktgruppe Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 10 N-m
REACH-kandidatlistens stoffer No
Typ řídicího signálu 2bodový
Type ChangeOver6 actuators
Třída ochrany IP IP53

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality