Ventil ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, 6cestný kulový kohout spohonem

Detaily produktu

Brutokaal 1.166 Kilogram
Netokaal 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, 6cestný kulový kohout spohonem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Kvs-väärtused [m³/h] 2.4 m³/h
Label product Yes
Produktová skupina Other valves
Rõhuklass PN 16
SCIP dossier no. d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP dossier product name 003Z3150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Tlak uzavření [kPa] [max.] 800 KPa
Typ ChangeOver6 valve
Typy připojení Vnitřní závit
Täiturmootori ühendus Kiirühendus
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurusele DN15

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality