VFH2-WAO, DN 50, Klapka s pohonem, Akční člen, Zap/Vyp, PN 16

003Z2366

VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.1 Kilogram
Čistá hmotnost 5.41 Kilogram
Objem 13.5 Liter
EAN 5710104521626

 

Alternativní medium Glykolová voda až 50 %
Aplikace Vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h] 82 m³/h
In scope of WEEE Yes
Indikátor polohy Ano
Materiál lamely ventilu Nylon coated
Materiál těla ventilu Tvárná litina (DIN GGG40)
Napájecí napětí [V] AC 220 V
Produktová skupina Butterfly valves
Provozní točivý moment [Nm] 50 N-m
Průsak [% Kvs] Průsak A
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Ruční ovládání Ano
SCIP dossier no. e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product name Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 10 W
Stupeň krytí IP67
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Typ VFH2-WAO
Typ provozu Akční člen
Typ ventilu Klapka s pohonem
Typ řídicího signálu Zap/Vyp
Typy připojení Těsnicí membrána
Třída ochrany II
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 50
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality