USV-I, DN 50, Vnější závit

003Z2152

USV-I DN 50, vnější závit, seřizovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.141 Kilogram
Čistá hmotnost 2.141 Kilogram
Objem 2.506 Liter
EAN 5702425096235

 

China RoHS compliance Out of scope
Description USV-I DN 50, vnější závit, seřizovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Mosaz
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-I
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 50

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality