USV-I, DN 32, Vnitřní závit

003Z2134

USV-I DN 32, vnitřní závit, seřizovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.218 Kilogram
Čistá hmotnost 1.218 Kilogram
Objem 2.21 Liter
EAN 5702420082509

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-I DN 32, vnitřní závit, seřizovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ USV-I
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality