USV-I, DN 25, Vnitřní závit

003Z2133

USV-I DN 25, vnitřní závit, seřizovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.73 Kilogram
Čistá hmotnost 0.69 Kilogram
Objem 1.077 Liter
EAN 5702420082493

 

China RoHS compliance Out of scope
Description USV-I DN 25, vnitřní závit, seřizovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Mosaz
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-I
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 25

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality