USV-M, DN 40, Vnitřní závit

003Z2125

USV-M DN 40, vnitřní závit, upgradovatelný vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.61 Kilogram
Čistá hmotnost 1.61 Kilogram
Objem 2.043 Liter
EAN 5702420082479

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-M DN 40, vnitřní závit, upgradovatelný vyvažovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 80 KPa
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 10 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Možnost vylepšení Ano
Nastavovací stupnice Ne
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-M
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 40

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality