AB-QM, DN 100, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba

003Z1795

AB-QM NovoCon DN 100, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M

Detaily produktu

Brutto hmotnost 58 Kilogram
Čistá hmotnost 57.8 Kilogram
Objem 82.729 Liter
EAN 5714279003970

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM NovoCon DN 100, HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu Standard Danfoss
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 60 KPa
Typ AB-QM
Typ průtoku Vysoký průtok
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 100
Verze AB-QM NovoCon
Zdvih [mm] 15 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality