AB-QM, DN 40, S měřicími koncovkami, Vnější závit
003Z1770
AB-QM NovoCon DN 40, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 40, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M
Brutto hmotnost | 6.984 Kilogram |
Čistá hmotnost | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Brutto hmotnost | 6.984 Kilogram |
Čistá hmotnost | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 7.5 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN40 DN50 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 30 KPa |
Typ | AB-QM |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
Velikost ventilu | DN 40 |
Verze | AB-QM NovoCon |
Zdvih [mm] | 10 mm |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, pro použití s NovoCon M |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 7.5 m³/h |
Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
SCIP dossier no. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN40 DN50 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 30 KPa |
Typ | AB-QM |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
Velikost ventilu | DN 40 |
Verze | AB-QM NovoCon |
Zdvih [mm] | 10 mm |