AB-QM Flexo, DN 20, S měřicími koncovkami

003Z1623

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.23 Kilogram
Čistá hmotnost 1.73 Kilogram
Objem 10.108 Liter
EAN 5702424604684

 

Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer
Jmen. průtok [m3/h] 1.1 m³/h
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Typ AB-QM Flexo
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 20
Verze Left-hand

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality