AB-PM, DN 32, Vysoký tlak, Vnější závit

003Z1415

AB-PM HP DN 32, bez měřicích koncovek, kombinovaný automatický vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.346 Kilogram
Čistá hmotnost 2.14 Kilogram
Objem 2.615 Liter
EAN 5710104083742

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 32, bez měřicích koncovek, kombinovaný automatický vyvažovací ventil
Diferenční tlak [kPa] [max.] 400 KPa
Diferenční tlak [kPa] [min.] 28 KPa
Délka impulsního potrubí [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Max. průtok při dp = 10 kPa [m3/h] 3.4 m³/h
Montážní poloha Přívodní potrubí
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
SCIP dossier product name AB-PM DN32 HP without test plugs
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlaková verze Vysoký tlak
Typ AB-PM
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 32

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality