AB-PM, DN 20, Vysoký tlak, Vnější závit

003Z1413

AB-PM HP DN 20, bez měřicích koncovek, kombinovaný automatický vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.81 Kilogram
Čistá hmotnost 0.8 Kilogram
Objem 1.299 Liter
EAN 5710104083728

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM HP DN 20, bez měřicích koncovek, kombinovaný automatický vyvažovací ventil
Diferenční tlak [kPa] [max.] 400 KPa
Diferenční tlak [kPa] [min.] 28 KPa
Délka impulsního potrubí [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Max. průtok při dp = 10 kPa [m3/h] 0.9 m³/h
Montážní poloha Přívodní potrubí
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d
SCIP dossier product name AB-PM DN20 HP without test plugs
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlaková verze Vysoký tlak
Typ AB-PM
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality