AB-QM, DN 10, Nízký průtok, Bez měřicích koncovek, Vnější závit
003Z1261
AB-QM DN 10 LF, s měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
AB-QM DN 10 LF, s měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Brutto hmotnost | 0.39 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.39 Kilogram |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5710104030029 |
Brutto hmotnost | 0.39 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.39 Kilogram |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5710104030029 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10 LF, s měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 0.15 m³/h |
Materiál těla ventilu | DZR Mosaz (CW 602N) |
Měřicí koncovky | Bez měřicích koncovek |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | M30 x 1.5 |
SCIP dossier no. | 1d98cfbf-8a65-4028-a9cf-3b714af1b427 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN10 Low F with measuring nipples |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 16 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Nízký průtok |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 10 |
Verze | AB-QM 3.0 |
Zdvih [mm] | 2.25 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10 LF, s měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 0.15 m³/h |
Materiál těla ventilu | DZR Mosaz (CW 602N) |
Měřicí koncovky | Bez měřicích koncovek |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | M30 x 1.5 |
SCIP dossier no. | 1d98cfbf-8a65-4028-a9cf-3b714af1b427 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN10 Low F with measuring nipples |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 16 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Nízký průtok |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 10 |
Verze | AB-QM 3.0 |
Zdvih [mm] | 2.25 mm |