AB-QM, DN 32, Vysoký průtok, Bez měřicích koncovek, Vnější závit
003Z1225
AB-QM DN32 HF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
AB-QM DN32 HF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Brutto hmotnost | 2.267 Kg |
Čistá hmotnost | 2.233 Kg |
Volume | 2.655 Liter |
EAN | 5710104092423 |
Brutto hmotnost | 2.267 Kg |
Čistá hmotnost | 2.233 Kg |
Volume | 2.655 Liter |
EAN | 5710104092423 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN32 HF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 4 m³/h |
Materiál těla ventilu | DZR Mosaz (CW 602N) |
Měřicí koncovky | Bez měřicích koncovek |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | M30 x 1.5 |
SCIP dossier no. | 0bb14a07-5fd8-4bee-9007-aceddae3be7f |
SCIP dossier product name | AB-QM DN32 HF PN16 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 35 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 32 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 4.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN32 HF, bez měřicích koncovek, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil |
Diferenční tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmen. průtok [m3/h] | 4 m³/h |
Materiál těla ventilu | DZR Mosaz (CW 602N) |
Měřicí koncovky | Bez měřicích koncovek |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Připojení servopohonu | M30 x 1.5 |
SCIP dossier no. | 0bb14a07-5fd8-4bee-9007-aceddae3be7f |
SCIP dossier product name | AB-QM DN32 HF PN16 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí tlak [kPa] | 35 KPa |
Typ | AB-QM |
Typ průtoku | Vysoký průtok |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 32 |
Verze | AB-QM |
Zdvih [mm] | 4.5 mm |