TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostatický směšovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.774 Kilogram
Čistá hmotnost 0.774 Kilogram
Objem 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TVM-H DN 25, termostatický směšovací ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Integrovaná zpětná klapka Ne
Kvs hodnota bez zpětné klapky [m3/h] 3 m³/h
Kvs hodnota se zpětnou klapkou [m3/h] 2.6 m³/h
Label product Yes
Materiál těla ventilu Mosaz DZR + ošetření proti vodnímu kameni
Produktová skupina Hot water balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 5 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 30 °C
SCIP dossier no. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier product name "003Z1127"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [°C] 70 °C
Typ TVM-H
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 10
Velikost ventilu DN 25

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality