Jedno-trubkové řešení, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32

003Z0399

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), Termostatický pohon pro regulaci teploty zpátečky

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.22 Kilogram
Čistá hmotnost 0.214 Kilogram
Objem 1.441 Liter
EAN 5714279227833

 

Contain batteries No
Description QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), Termostatický pohon pro regulaci teploty zpátečky
Délka kapilárního potrubí [m] 0.6 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 15-32
Produktová skupina One-pipe solutions
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 85 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 65 °C
SCIP dossier no. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product name QT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ QT

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality