Jedno-trubkové řešení, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

003Z0386

QT 65-85 °C, DN 10-20, termostatický pohon pro regulaci teploty zpátečky

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.216 Kilogram
Čistá hmotnost 0.214 Kilogram
Objem 1.425 Liter
EAN 5714279003192

 

Contain batteries No
Description QT 65-85 °C, DN 10-20, termostatický pohon pro regulaci teploty zpátečky
Délka kapilárního potrubí [m] 0.6 m
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-20
Produktová skupina One-pipe solutions
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 85 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 65 °C
SCIP dossier no. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product name QT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ QT

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality