Koncovka se závitem DN 50 (matice 2 1/4")

003Z0274

Koncovka se závitem DN 50 (matice 2 1/4")

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.607 Kilogram
Čistá hmotnost 0.56 Kilogram
Objem 0.242 Liter
EAN 5702421554739

 

Description Koncovka se závitem DN 50 (matice 2 1/4")
Hloubka balení [mm] 52 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Použití ASV
Produktová skupina Automatic balancing
Připojení na ventil DN 50
SCIP dossier no. b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790
SCIP dossier product name Tail pieces with thread
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Automatic balancing accessories
Výška balení [mm] 40 mm
Šířka balení [mm] 52 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality