Tepelně ovládaný vodní ventil, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.39 Kilogram
Čistá hmotnost 1.18 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702423028931

 

Bypass (Ø) [mm] 2 mm
Bypass [in] 5/64 in
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 3.9 gal/min
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Kv - hodnota [m³/h] 3.4 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Množství na formát balení 10 pc
Médium Neutrální média
Název produktu Tepelně ovládaný vodní ventil
Produktová skupina Water regulating valves
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Rozsah teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 0 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ FJVA 20
Typ připojení G
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikosttrysky [mm] 20 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 4/5 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality