Tepelně ovládaný vodní ventil, FJVA 25, G, 1
003N8216
Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Brutto hmotnost | 1.518 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.33 Kilogram |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423035779 |
Brutto hmotnost | 1.518 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.33 Kilogram |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423035779 |
Bypass (Ø) [mm] | 2.5 mm |
Bypass [in] | 13/128 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 145 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 6.4 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurace otevírání | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
Kv - hodnota [m³/h] | 5.5 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 16 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
Množství na formát balení | 10 pc |
Médium | Neutrální média |
Product Name Description | Tepelně ovládaný vodní ventil |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 25 °C |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 77 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -13 °F |
Typ | FJVA 25 |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení [palce] | 1 |
Velikost trysky [mm] | 25 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2.5 mm |
Bypass [in] | 13/128 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 145 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 6.4 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurace otevírání | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
Kv - hodnota [m³/h] | 5.5 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 16 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
Množství na formát balení | 10 pc |
Médium | Neutrální média |
Product Name Description | Tepelně ovládaný vodní ventil |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 25 °C |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 77 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -13 °F |
Typ | FJVA 25 |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení [palce] | 1 |
Velikost trysky [mm] | 25 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1 in |