FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vnější závit

003N5118

FJV 20 Termostatický ventil 20-60#C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.332 Kilogram
Čistá hmotnost 1.319 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702421100530

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineární
Contain batteries No
Description FJV 20 Termostatický ventil 20-60#C
Délka kapilárního potrubí [m] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Omezovač teploty
Funkce vratného omezovače Ano
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Pryž NBR
Materiál sedla ventilu Cr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventilu DZR mosaz BS 2872/CZ132
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / DZR mosaz BS 2872 / CZ132
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 20 °C
Schvalovací norma ETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228/1
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ FJV
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 1 A
Velikost ventilu DN 20
Verze montáže Vratné potrubí

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality