Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 25, G, 1

003N4182

Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Univerzální

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.804 Kilogram
Čistá hmotnost 1.422 Kilogram
Volume 4.178 Liter
EAN 5702423024650

 

China RoHS compliance Yes
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 6.4 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. - délka trubice, část [in] 78 3/4 in
Kapilára - typ G
Kapilára - velikost [in] 3/4
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Kv - hodnota [m³/h] 5.5 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. tlak na čidle [bar] 25 bar
Max. tlak na čidle [psig] 362.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 362.6 psig
Maximální teplota snímače [°C] 125 °C
Maximální teplota snímače [°F] 257 °F
Množství na formát balení 10 pc
Médium Neutrální média
Norma pro těsnění kapiláry ISO 228-1
Product Name Description Tepelně ovládaný vodní ventil
Produktová skupina Water regulating valves
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství vodního ventilu
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 18 x 210 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 90 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 50 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 122 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ AVTA 25
Typ náplně Univerzální
Typ připojení G
Těsnění kapiláry int./ext. Vnitřní
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost připojení [palce] 1
Velikost trysky [mm] 25 mm
Velikost trysky (frakce) [in] 1 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality