FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vnitřní závit

003N3250

FJV 20 Termostatický ventil 20-60#C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.372 Kilogram
Čistá hmotnost 1.192 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702421100196

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineární
Contain batteries No
Description FJV 20 Termostatický ventil 20-60#C
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Omezovač teploty
Funkce vratného omezovače Ano
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu Pryž NBR
Materiál sedla ventilu Cr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventilu Mosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / mosaz W. č, 2.0402
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 20 °C
Schvalovací norma ETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 7/1
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ FJV
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení Rp 3/4
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality