Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 20, G, 3/4
003N3173
Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Univerzální
Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Univerzální
Brutto hmotnost | 1.528 Kg |
Čistá hmotnost | 1.128 Kg |
Volume | 3.749 Liter |
EAN | 5702423206773 |
Brutto hmotnost | 1.528 Kg |
Čistá hmotnost | 1.128 Kg |
Volume | 3.749 Liter |
EAN | 5702423206773 |
China RoHS compliance | Yes |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 145 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.9 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
Kapilára - typ | G |
Kapilára - velikost [in] | 3/4 |
Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
Konfigurace otevírání | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
Kv - hodnota [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 16 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
Max. tlak na čidle [bar] | 25 bar |
Max. tlak na čidle [psig] | 362.6 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 25 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 362.6 psig |
Maximální teplota snímače [°C] | 90 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 194 °F |
Množství na formát balení | 12 pc |
Médium | Neutrální média |
Norma pro těsnění kapiláry | ISO 228-1 |
Product Name Description | Tepelně ovládaný vodní ventil |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Obecné příslušenství Příslušenství vodního ventilu |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 25 °C |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servisovatelný | Náhradní díly vodního ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 77 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -13 °F |
Typ | AVTA 20 |
Typ náplně | Univerzální |
Typ připojení | G |
Těsnění kapiláry int./ext. | Vnitřní |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost připojení [palce] | 3/4 |
Velikost trysky [mm] | 20 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 4/5 in |
China RoHS compliance | Yes |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 145 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.9 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
Kapilára - typ | G |
Kapilára - velikost [in] | 3/4 |
Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
Konfigurace otevírání | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
Kv - hodnota [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 16 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
Max. tlak na čidle [bar] | 25 bar |
Max. tlak na čidle [psig] | 362.6 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe | 25 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 362.6 psig |
Maximální teplota snímače [°C] | 90 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 194 °F |
Množství na formát balení | 12 pc |
Médium | Neutrální média |
Norma pro těsnění kapiláry | ISO 228-1 |
Product Name Description | Tepelně ovládaný vodní ventil |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Obecné příslušenství Příslušenství vodního ventilu |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 25 °C |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servisovatelný | Náhradní díly vodního ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 77 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -13 °F |
Typ | AVTA 20 |
Typ náplně | Univerzální |
Typ připojení | G |
Těsnění kapiláry int./ext. | Vnitřní |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost připojení [palce] | 3/4 |
Velikost trysky [mm] | 20 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 4/5 in |