China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R513A |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Diferenční tlak [bar] |
10 bar |
Diferenční tlak [psi] |
145 psi |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] |
3.9 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru se schválením |
VENTIL 53R0 |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Konfigurace otevírání |
Otevření při vzrustající teplotě kond. |
Kv - hodnota [m³/h] |
3.4 m³/h |
Materiál těla |
Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] |
16 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
232 psig |
Max. test tlak (chlad.) [bar] |
29 bar |
Max. test tlak (chlad.) [psig] |
420.6 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
24 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
348 psig |
Množství na formát balení |
10 pc |
MWP (chladivo) [bar] |
26.4 bar |
Médium |
Sladká voda Neutrální solný roztok |
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] |
3.5 bar |
Product Name Description |
Tlakem ovládaný vodní ventil |
Produktová skupina |
Water regulating valves |
Připojení vnitřní/vnější |
Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Obecné příslušenství Příslušenství vodního ventilu |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dossier product name |
WVS/WVTS |
Servisovatelný |
Náhradní díly vodního ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard připojení |
ISO 228-1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-25 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
-13 °F |
Typ |
WVFX 20 |
Typ připojení |
G |
Typ přípojky (chladivo) |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost připojení [palce] |
3/4 |
Velikost přípojky (chladivo) |
1/4 in - 6 mm |
Velikost trysky [mm] |
20 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] |
4/5 in |
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] |
16 bar |