Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

003N1410

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 3/8, Kv - hodnota [m³/h]: 1.400, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 15.00 - 29.00, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.43 Kilogram
Čistá hmotnost 1.185 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702428288149

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R513A
Chladiva schválená UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Contain batteries No
Diferenční tlak [bar] 10 bar
Diferenční tlak [psi] 145 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 1.6 gal/min
Jméno souboru se schválením VENTIL 53R0
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h] 1.4 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar] 29 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig] 420.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 24 bar
Max. zkušební tlak [psig] 348 psig
Množství na formát balení 10 pc
MWP (chladivo) [bar] 45.2 bar
Médium Sladká voda
Neutrální solný roztok
Název produktu Tlakem ovládaný vodní ventil
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] 15 bar
Produktová skupina Water regulating valves
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství vodního ventilu
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ WVFX 10
Typ připojení G
Typ přípojky (chladivo) Flérový SAE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost připojení [palce] 3/8
Velikost přípojky (chladivo) 1/4 in - 6 mm
Velikost trysky [mm] 10 mm
Velikost trysky (frakce) [in] 2/5 in
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 29 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality