Příslušenství pro vodní ventily, Jimka AVTA 9,5x182 nerez R1/2IN

003N0196

Jimka AVTA 9,5x182 nerez R1/2IN, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 60

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.094 Kilogram
Čistá hmotnost 0.093 Kilogram
Objem 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Délka jímky min. [mm] 182 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 7 5/32 in
Množství na formát balení 60 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Označení typu Ochranná jímka senzoru
Používá se pro výrobek AVTA
AVTB
Produktová skupina Water valves accessories
Připojení vnitřní/vnější Externí
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
SCIP dossier no. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiálu Nerezová ocel
Standard připojení ISO 7-1
Typ Accessory
Typ připojení R
Velikost připojení [palce] 1/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality