Příslušenství pro vodní ventily

003N0051

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 72

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.21 Kilogram
Čistá hmotnost 0.198 Kilogram
Objem 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Délka jímky min. [mm] 220 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 8 11/16 in
Množství na formát balení 72 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Označení typu Ochranná jímka senzoru
Používá se pro výrobek AVTA
AVTB
Produktová skupina Water valves accessories
Připojení vnitřní/vnější Externí
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 18 x 210 mm
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiálu Mosaz
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.1
Typ Accessory
Typ připojení NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 3/4 - 14

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality