Příslušenství pro vodní ventily, Jimka G 3/4IN

003N0050

Jimka G 3/4IN, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 72

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.21 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 0.221 Liter
EAN 5702423013463

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Délka jímky min. [mm] 220 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 8 11/16 in
Množství na formát balení 72 pc
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Označení typu Ochranná jímka senzoru
Používá se pro výrobek AVTA
AVTB
Produktová skupina Water valves accessories
Připojení vnitřní/vnější Externí
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 18 x 210 mm
SCIP dossier no. fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP dossier product name Accessory Sensor Pocket G 3/4"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiálu Mosaz
Standard připojení ISO 228-1
Typ Accessory
Typ připojení G
Velikost připojení [palce] 3/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality