Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 20, G, 3/4

003N0043

Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Hmotnost

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.523 Kilogram
Čistá hmotnost 1.02 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702423003211

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 3.9 gal/min
Kap. - délka trubice, část [in] 78 3/4 in
Kapilára- typ G
Kapilára- velikost [in] 1/2
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Kv - hodnota [m³/h] 3.4 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. tlak na čidle [bar] 25 bar
Max. tlak na čidle [psig] 362.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 362.6 psig
Maximální teplota snímače [°C] 57 °C
Maximální teplota snímače [°F] 134.6 °F
Množství na formát balení 10 pc
Médium Neutrální média
Norma pro těsnění kapiláry ISO 228-1
Název produktu Tepelně ovládaný vodní ventil
Produktová skupina Water regulating valves
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství vodního ventilu
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 0 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ AVTA 20
Typ náplně Hmotnost
Typ připojení G
Těsnění kapiláry int./ext. Vnitřní
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikosttrysky [mm] 20 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 4/5 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality