Izolační krytka z materiálu EPP ASV / USV DN 32

003L8173

Izolační krytka z materiálu EPP ASV / USV DN 32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.24 Kilogram
Čistá hmotnost 0.24 Kilogram
Objem 5.216 Liter
EAN 5702421602966

 

Description Izolační krytka z materiálu EPP ASV / USV DN 32
Hloubka balení [mm] 230 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Použití USV
Poznámky Až 120 °C
Produktová skupina Automatic balancing
Připojení na ventil DN 32
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Automatic balancing accessories
Výška balení [mm] 138 mm
Šířka balení [mm] 162 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality