ASV-M, DN 25, Vnitřní závit

003L7693

ASV-M DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.86 Kilogram
Čistá hmotnost 0.83 Kilogram
Objem 5.309 Liter
EAN 5702421528082

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M DN 25, vnitřní závit, uzavírací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 4 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Montážní poloha Přívodní potrubí
Nastavovací stupnice Ne
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-M
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 25

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality