ASV-M, DN 15, Vnitřní závit

003L7691

ASV-M DN 15, vnitřní závit, uzavírací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.241 Kilogram
Čistá hmotnost 0.241 Kilogram
Volume 1.819 Liter
EAN 5702421528068

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-M DN 15, vnitřní závit, uzavírací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Mosaz
Montážní poloha Přívodní potrubí
Nastavovací stupnice Ne
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-M
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 15

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality