ASV-I, DN 20, Vnitřní závit

003L7642

ASV-I DN 20, vnitřní závit, seřizovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.478 Kilogram
Čistá hmotnost 0.476 Kilogram
Objem 3.06 Liter
EAN 5702421527924

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 20, vnitřní závit, seřizovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Montážní poloha Přívodní potrubí
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-I
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality