ASV-P, DN 20, Vnitřní závit

003L7622

ASV-P DN 20, vnitřní závit, automatický vyvažovací ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.088 Kilogram
Čistá hmotnost 1.077 Kilogram
Objem 3.063 Liter
EAN 5702421527825

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 20, vnitřní závit, automatický vyvažovací ventil
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz
Montážní poloha Vratné potrubí
Nastavovací stupnice Ne
Omezení průtoku Ne
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP dossier product name "ASV-P DN15-40"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [kPa] 10 KPa
Typ ASV-P
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality