AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Vnější závit

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C závit vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.555 Kilogram
Čistá hmotnost 3.494 Kilogram
Objem 6.25 Liter
EAN 5702421511183

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Alternativní medium 2 TUV Teplá užitková voda (obsah chlóru (Cl) max. 200 PPM)
Charakteristika průtoku Rozděleno
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C závit vratný
Délka kapilárního potrubí [m] 1 m
Délka čidla teploty [mm] 90 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor teploty s vyvážením průtoku
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventilu Pryž EPDM
Materiál sedla ventilu Cr Ni ocel W.č. 1.4404
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu Rg5 W. č. 2.1096.01
Materiál těsnění kuželky/sedla EPDM / nerezová ocel 1.4571
Materiál řídicí membrány EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průměr čidla teploty [mm] 15 mm
Průsak [% Kvs] < 0.05
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reakční doba otevření [s] 4 "
Reakční doba zavření [s] 4 "
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ano
Regulační poměr 100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 6 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 45 °C
SCIP dossier no. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIP dossier product name AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228/1
Teplota media na čidle [°C] [max.] 130 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AVTQ
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality