AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vnější závit, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.673 Kilogram
Čistá hmotnost 0.621 Kilogram
Objem 1.194 Liter
EAN 5714279007152

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Vytápění a chlazení
Contain batteries No
Description AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor dif. tlaku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.25 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.05 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 4.5 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVPL
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže Vratné potrubí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality