AHQM, PN 16, DN 40, Průtok [m3/h]: 1.5 - 7.5, Vnější závit, G 2 A, Verze montáže: volná

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 vnější závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.33 Kilogram
Čistá hmotnost 6.33 Kilogram
Objem 18.135 Liter
EAN 5710104028736

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 40/12,5/0,2 vnější závit přívodní/vratný
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál kuželky ventilu CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CV Kov
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 40 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 7.5 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 7.5 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 1.5 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 4 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AHQM
Typ nastavení None
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 2 A
Velikost ventilu DN 40
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 10 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality