AHQM, PN 16, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.65 - 3.4, Vnější závit, G 1 3/4 A, Verze montáže: volná

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 vnější závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.336 Kilogram
Čistá hmotnost 2.336 Kilogram
Objem 2.668 Liter
EAN 5702421560730

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 32/6,3/0,14 vnější závit přívodní/vratný
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.14 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Materiál kuželky ventilu CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál kuželky ventilu DP DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál těsnění CV EPDM
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 32 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 3.4 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 3.4 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.65 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 4 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AHQM
Typ nastavení None
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 1 3/4 A
Velikost ventilu DN 32
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality